Livinglight scheerwandcontactdoos met veiligheidstransformator 250Vac 50/60Hz, uitgang 115/230Vac 20VA. 3modules wit
LivingLight
Bticino
Livinglight scheerwandcontactdoos met veiligheidstransformator 250Vac 50/60Hz, uitgang 115/230Vac 20VA. 3modules wit
Ref.. BTN4177
EAN nr.
8012199530123
Livinglight scheerwandcontactdoos met veiligheidstransformator 250Vac 50/60Hz, uitgang 115/230Vac 20VA. 3modules wit
Kortingsgroep : J4
139,67 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
---|---|
Aantal modules (bij modulair systeem) | 3 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Met klapdeksel | Nee |
Spanning omschakelbaar | Ja |
Nom. spanning lage waarde | 115 V |
Nom. spanning hoge waarde | 230 V |
Uitgaand vermogen | 20 VA |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9016 |
Transparant | Nee |
---|---|
Schakelmateriaalbreedte | 66 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 60 mm |
Met inbouwdoos | Nee |
Min. diepte van de inbouwdoos | 59 mm |
Inbouwdiepte | 49 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER