-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Aantal eenheden
-
Samenstelling
-
Transparant
-
Opdruk/indicatie
-
Nom. stroom
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Nom. belastingsstroom
-
Spanning omschakelbaar
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (L-N)
-
Nom. spanning lage waarde
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Totale ontladingsstootstroom (8/20) (L+N-PE)
-
Nom. spanning hoge waarde
-
Montagewijze
-
Aantal USB-A poorten
-
Uitgaand vermogen
-
Montagewijze
-
Aantal USB-C poorten
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Nom. spanning AC
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Max. continuspanning AC
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Aantal polen
-
Met signaallamp
-
Veiligheidsniveau
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met inbouwdoos
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Testklasse type 3
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met ontstoorfilter
-
Met klapdeksel
-
Metallic
-
Overspanningsbeveiliging
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)
-
Max. aderdoorsnede soepel
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Met meldcontact
-
Speciale voeding
-
Compatible met Google Assistant
-
Signalering op apparaat
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Livinglight scheerwandcontactdoos met veiligheidstransformator 250Vac 50/60Hz, uitgang 115/230Vac 20VA. 3modules antraciet
Exclusief BTW
Livinglight scheerwandcontactdoos met veiligheidstransformator 250Vac 50/60Hz, uitgang 115/230Vac 20VA. 3modules aluminium
Exclusief BTW
Livinglight scheerwandcontactdoos met veiligheidstransformator 250Vac 50/60Hz, uitgang 115/230Vac 20VA. 3modules wit
Exclusief BTW
Overspanningsbeveiliging Livinglight 1P 1module antraciet
Exclusief BTW
Overspanningsbeveiliging Livinglight 1P 1module Tech
Exclusief BTW
Overspanningsbeveiliging Livinglight 1P 1module wit
Exclusief BTW
Livinglight rood wandcontactdoos met randaarde 2P 16A met schroefklemmen en kinderbeveiliging, 2modules
Exclusief BTW
Livinglight antraciet wandcontactdoos 250Vac 10/16A - 2P - cebec zonder randaarde, met kinderbeveiliging 2modules
Exclusief BTW
Livinglight aluminium wandcontactdoos 250Vac 10/16A - 2P - cebec zonder randaarde, met kinderbeveiliging 2modules
Exclusief BTW
Livinglight wit wandcontactdoos 250Vac 10/16A - 2P - cebec zonder randaarde, met kinderbeveiliging 2modules
Exclusief BTW
Livinglight aluminium wandcontactdoos met randaarde 2P 16A met schroefklemmen en kinderbeveiliging, 2modules
Exclusief BTW
Livinglight wit wandcontactdoos met randaarde 2P 16A met schroefklemmen en kinderbeveiliging, 2modules
Exclusief BTW
Livinglight antraciet wandcontactdoos met randaarde 2P 16A met steekklemmen en kinderbeveiliging, 2modules
Exclusief BTW
Livinglight aluminium wandcontactdoos met randaarde 2P 16A met steekklemmen en kinderbeveiliging, 2modules
Exclusief BTW
Livinglight wit wandcontactdoos met randaarde 2P 16A met steekklemmen en kinderbeveiliging, 2modules
Exclusief BTW