-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Materiaal slotkast
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Met asverlenging
-
Max. aantal hangsloten
-
Met deurvergrendeling
-
Geschikt voor beugeldiameter
-
Afsluitbaar
-
Slotkastbreedte
-
Slotkastbreedte
-
Materiaal
-
Met greep rood/geel
-
Gatvorm
-
Met greep rood/geel
-
Schijfuitvoering
-
Materiaal (slot)beugel
-
Lengte
-
Geschikt voor massieve geleider
-
Beugelhoogte
-
Beugelhoogte
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Beugelbreedte
-
Geschikt voor meerdraads geleider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor fijndradige geleider
-
Diameter beugel
-
Diameter beugel
-
Met combinatieslot
-
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Aanrakingsveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
type klemmenstroken
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Externe frontale draaibediening geel/rood handgreep voor modulaire apparaten DX³
Exclusief BTW
Externe frontale draaibediening zwart handgreep voor modulaire apparaten DX³
Exclusief BTW
Manuele omschakelaar modulair DX³ - 4P - 4 modules
Exclusief BTW
Manuele omschakelaar modulair DX³ - 3P - 3 modules
Exclusief BTW
Hangslot Ø6mm met 2 sleutels en etiketten.
Exclusief BTW
Manuele omschakelaar modulair DX³ - 2P - 2 modules
Exclusief BTW
DX3 Kooiklem t.b.v. aluminium kabel 95mm², voor 1,5 module brede automaten.
Exclusief BTW
DPX³ DIN-rail verhoging om de modulaire componenten op het zelfde frontniveau te krijgen, voor 20 modules.
Exclusief BTW
DX3 Hangslot 5mm
Exclusief BTW
DX3 Set van 2 klemafschermingen voor componenten 1,5 module breed per pool.
Exclusief BTW
DX3 Kooiklem t.b.v. aluminium kabel 50mm², voor 1 module brede automaten. Twisted pare of flex alu kan ook toegepast worden.
Exclusief BTW
DX3 Hangslotvergrendeling 5 of 6mm. Hangslot niet meegeleverd.
Exclusief BTW
DX3 Schroefafscherming (4 afsnijdbare polen), verzegelbaar, 1,5 module breed
Exclusief BTW
DX3 Schroefafscherming (4 afsnijdbare polen), verzegelbaar, 1 module breed
Exclusief BTW
DX3 Poolscheidingsschot/klemafschermingsplaatje, set van 6 stuks.
Exclusief BTW
DX3 Afstandelement 0,5module
Exclusief BTW
Bevestigingssteun verdelerstrook Lexic voor diverse rails
Exclusief BTW