Mifare badge rood
accessory
Bticino
Mifare badge rood
Ref.. BT348201
EAN nr.
8012199725031
Mifare badge rood
Kortingsgroep : K
17,05 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type datadrager | Sleutelhanger |
---|---|
Leesproces | IClass/iClass SE (13.56 MHz) |
Contactloos | Ja |
Diameter | 41.3 mm |
---|---|
Kleur | Rood |
USB aansluiting | Nee |