Montagebeugel FTX voor TXF35 Rvs316L. Geschikt voor vloermontage.
Cablofil
CABLOFIL
Montagebeugel FTX voor TXF35 Rvs316L. Geschikt voor vloermontage.
Ref.. CM586184
EAN nr.
3599075861847
Montagebeugel FTX voor TXF35 Rvs316L. Geschikt voor vloermontage.
Kortingsgroep : H
15,61 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 100-100 mm |
---|---|
Uitvoering | Overig |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 500 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER