Montageplaat enkelvoudig, steekverbinding P31+ Sdz
P31+
Legrand
Montageplaat enkelvoudig, steekverbinding P31+ Sdz
Ref.. 350179
EAN nr.
3245063501799
Montageplaat enkelvoudig, steekverbinding P31+ Sdz. Ten behoeve van stekerbaar installeren. Bevestigen met 2 stuks kraagschroef M6x10 ref.nr.8200100 + 2 stuks kraagmoer M6 ref.nr.8200200.
Kortingsgroep : A
11,98 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 148 mm |
Plaatbreedte | 75 mm |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER