-
Uitvoering schakelaandrijving
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Type stuurspanning
DPX 1600 afstandbediening 1600A 24VAC
Exclusief BTW
Motorbediening DPX1600 (1250A) 230Vac/Vdc
Exclusief BTW
Motorbediening DPX1600 (1600A) 24Vac/Vdc
Exclusief BTW
Motorbediening DPX1600 (1600A) 230Vac/Vdc
Exclusief BTW
Slotbeveiliging Ronis voor afstandsbediening/motorbediening, sleutelnr.1104A.
Exclusief BTW
Vergrendelingsslot Profalux DPX 250 - gemotoriseerde bedieningen
Exclusief BTW