MS aftakkast 63A IP55 leeg geschikt voor zekeringhouder
MS
ZUCCHINI
MS aftakkast 63A IP55 leeg geschikt voor zekeringhouder
Ref.. 51515057
EAN nr.
8033777041954
MS aftakkast 63A IP55 leeg, geschikt voor smeltveiligheden. Max.thermische belasting 4000.000 A2S. Max.toelaatbare vermogensdissipatie 20W. Eerst verbruiker uitschakelen, dan aftakkast openen.
Kortingsgroep : R2
248,57 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 63 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Nee |
Met grendeling | Nee |
Aftakwijze | Kabel |
---|---|
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER