MS Bevestigingsbeugel verticaal
MS
ZUCCHINI
MS Bevestigingsbeugel verticaal
Ref.. 51002004
EAN nr.
8033777138296
MS Bevestigingsbeugel verticaal
Kortingsgroep : R2
13,78 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Ophangbeugel |
---|---|
Bevestigingswijze | Overig |
Montagewijze | Klemmen |
Breedte | 80 mm |
---|---|
Hoogte | 131 mm |
Diepte | 20 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER