Netatmo PRO - 3 deur- of raamsensoren voor detectie van beweging (enkel als uitbreiding op binnencamera NSC-PRO)
Netatmo
NETATMO
Netatmo PRO - 3 deur- of raamsensoren voor detectie van beweging (enkel als uitbreiding op binnencamera NSC-PRO)
Ref.. DTG-PRO
EAN nr.
3700730503259
Netatmo PRO - 3 deur- of raamsensoren voor detectie van beweging (enkel als uitbreiding op binnencamera NSC-PRO)
Kortingsgroep : N8
104,10 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Overig |
---|---|
Draadloos | Ja |
Met aansluitkabel | Nee |
Kleur | Wit |
Opnemerlengte | 76 mm |
Breedte sensor | 30.4 mm |
Hoogte van de sensor | 15.8 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
VdS klasse | Geen |
Breedte | 30.4 mm |
Hoogte | 76 mm |
Diepte | 15.8 mm |
Slagvastheid | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
opslagtemperatuur | 0-30 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 2-3 V |
---|---|
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Niet van toepassing |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | RF |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Met spraakbesturing | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Programmeerbaar | Nee |
Naam van de applicatie | Home + Security |
Gebruiksfunctie van het product | Alarm systems |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER