Ophangbeugel SF50 B50 Rvs316L
Cablofil
Legrand
Ophangbeugel SF50 B50 Rvs316L
Ref.. CM586144
EAN nr.
3599075861441
Ophangbeugel SF50 B50 Rvs316L
Kortingsgroep : H1
86,85 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 73 mm |
---|---|
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 135 mm |
Diameter | 21 mm |
Draadmaat (metrisch) | 0 |
Uitvoering | Plafondbeugel |
Draaglast | 2500 N |
Scharnierend | Nee |
Verstelbaar | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Ja |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER