Ophangbeugel UC35 voor TXF35 Rvs316L. Geschikt voor wand- en vloermontage.
Cablofil
Legrand
Ophangbeugel UC35 voor TXF35 Rvs316L. Geschikt voor wand- en vloermontage.
Ref.. CM586164
EAN nr.
3599075861649
Ophangbeugel UC35 voor TXF35 Rvs316L. Geschikt voor wand- en vloermontage.
Kortingsgroep : H1
43,67 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 30-30 mm |
---|---|
Uitvoering | Overig |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER