-
Opnemertype
-
Transparant
-
Materiaal
-
Met DALI interface
-
Met DALI interface
-
Kwaliteitsklasse
-
Constantlichtregeling
-
Met aansluitkabel
-
HVAC-aansturing
-
Oppervlaktebescherming
-
Gedwongen uitschakeling
-
Uitvoering
-
Vrije dierzone
-
Montagewijze
-
Onderkruipbeveiliging
-
Ingang voor nevenunit
-
Temperatuur
-
Achtergrondcontrole
-
Koppelbaar aan netwerk
-
Optimale montagehoogte
-
Trappenhuisbewaking
-
Overbruggingsschakelaar
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Uitvoering oppervlakte
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
Geschikt voor draadloos
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Bediening op afstand
-
Met afstandsbediening
-
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
-
Aanspreekhelderheid instelbaar
-
Met signaaleenheid
-
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Lengte aansluitkabel
-
Min. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Uitschakelvertraging
-
Inschakelvertraging
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, verticaal
-
Aanspreekhelderheid
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
C-Belasting
-
Aantal schakelzones
-
Aantal schakelzones
-
Max. inschakelstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Met alarmfunctie
-
Met akoestische sensor
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Automatische schakelaar
CPE - MWS3A detector DALI/DSI IP40 oriënteerbaar Wieland GST18i3 en BST14i2 met snoer
Exclusief BTW
CPE - MWS3A HF detector DALI/DSI IP40 oriënteerbaar PIR Wago Winsta Midi 3P en Mini 2P met snoer
Exclusief BTW
CPE - MWS3A detector DALI/DSI IP40 oriënteerbaar Wieland GST18i5 met snoer
Exclusief BTW
CPE - MWS3A HF detector DALI/DSI IP40 oriënteerbaar PIR Wago Winsta Midi 5P met snoer
Exclusief BTW
CPE - MWS3A detector DALI/DSI IP40 oriënteerbaar
Exclusief BTW
CPE - MWS3A HF detector ON/OFF 10A IP40 PIR oriënteerbaar Wago Winsta 3P met snoer
Exclusief BTW
CPE - MWS3A detector ON/OFF 10A IP40 oriënteerbaar Wieland GST18 i3 met snoer
Exclusief BTW
CPE - MWS3A detector 2 x ON/OFF 6A IP40 oriënteerbaar
Exclusief BTW
CPE - MWS3A detector ON/OFF 12-24V 1 x NO/NC 3A oriënteerbaar
Exclusief BTW
CPE - MWS3A detector ON/OFF 10A IP40 oriënteerbaar
Exclusief BTW
CPE - MWS3A detector 1-10V IP40 oriënteerbaar
CPE - MWS3A detector ON/OFF IP40 1 x NO/NC 3A oriënteerbaar
CPE - MWS3A detector KNX IP40 oriënteerbaar