Overzet T-stuk 110-110 RAL1013. Als stijg- of zakgoot, wandgoot 110mm ref.nr.351113 of 351133 gebruiken.
Legrand
Overzet T-stuk 110-110 RAL1013. Als stijg- of zakgoot, wandgoot 110mm ref.nr.351113 of 351133 gebruiken.
Ref.. 351553
EAN nr.
3414970696298
Overzet T-stuk 110-110 RAL1013. Als stijg- of zakgoot, wandgoot 110mm ref.nr.351113 of 351133 gebruiken.
Kortingsgroep : G
57,21 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 110 mm |
---|---|
Breedte aftakking | 110 mm |
Aantal deksels | 1 |
Dekselbreedte 1 | 79 mm |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Kapvormdeel |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
RAL-nummer | 1013 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Diepte | 63 mm |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER