Overzet T-stuk 170A-130 RAL1013
Legrand
Overzet T-stuk 170A-130 RAL1013
Ref.. 351587
EAN nr.
3414970696373
Overzet T-stuk 170A-130 RAL1013. Als stijggoot dient wandgoot 130mm ref.nr.351115 of 351135 gebruikt te worden. Is alleen te gebruiken voor stijggoot.
Kortingsgroep : G
64,53 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 170 mm |
---|---|
Breedte aftakking | 130 mm |
Aantal deksels | 1 |
Dekselbreedte 1 | 79 mm |
Symmetrisch | Nee |
Uitvoering | Kapvormdeel |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
RAL-nummer | 1013 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Diepte | 63 mm |