P31+ deksel vervalstuk B100 Sdz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 25/60/100mm
P31+
Legrand
P31+ deksel vervalstuk B100 Sdz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 25/60/100mm
Ref.. 480808
EAN nr.
3414971029361
P31+ deksel vervalstuk B100 Sdz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 25/60/100mm
Kortingsgroep : A
37,23 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoek | 90° |
---|---|
Richtingsverandering | Verticaal vallend |
Breedte | 100 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Scharnierend | Nee |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER