Plafondbeugel U21 Thvz
GCS2
Legrand
Plafondbeugel U21 Thvz
Ref.. 348330
EAN nr.
3414970681348
Plafondbeugel U21 Thvz
Kortingsgroep : A
50,51 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor | U-profiel |
---|---|
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor consolemontage | Nee |
Uitvoering | Schroefkopplaat |
Hoek | 30-30 ° |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER