FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Geschikt voor inbouwmontage
-
Met lichtbron
-
Materiaal behuizing
-
Lichtkleur
-
Montagewijze
-
Geschikt voor opbouwmontage
-
Lamphouder
-
Richtbaar
-
Hoogte/diepte
-
Inbouwhoogte/diepte
-
Bediening via Bluetooth
-
Breedte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Frequentie
-
Aansluitwijze
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Legrand
Mosaic
Ref.. 078510
Oriëntatieverlichting/obstakelmelder plint Mosaic 1-voudig 10A 230V 2modules wit. Voor verlichting van plinten - 0.2 of 1W.
64,00 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen