This product is obsolete
Pop-up 2x4 modules glans wit inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
Pop-up
Legrand
Pop-up 2x4 modules glans wit inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
Ref.. 654004
EAN nr.
3414970966261
Pop-up 2x4 modules glans wit inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Inbouw |
---|---|
Opklapbaar | Ja |
Uittrekbaar | Nee |
Vorm | Rechthoekig |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Wit |
Lengte | 274 mm |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 5 mm |
Inbouwdiepte | 78 mm |
---|---|
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal HDMI aansluitingen | 0 |
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig | 0 |
Aantal USB aansluitingen | 0 |
Aantal audio aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 5E aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 6 aansluitingen | 0 |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER