Relais NO/NC 2draads t.b.v. slotsturing (potentiaal vrij) te gebruiken met Sfera en Linea buitenposten. Maximaal 24V, 8A cos phi=1.
Linea 2000
Bticino
Relais NO/NC 2draads t.b.v. slotsturing (potentiaal vrij) te gebruiken met Sfera en Linea buitenposten. Maximaal 24V, 8A cos phi=1.
Ref.. BT346250
EAN nr.
8012199772578
Relais NO/NC 2draads t.b.v. slotsturing (potentiaal vrij) te gebruiken met Sfera en Linea buitenposten. Maximaal 24V, 8A cos phi=1.
Kortingsgroep : K
34,50 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Ja |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | Inbouwinstallatie |
Manuele bediening | Nee |
Met LED indicatie | Nee |
Aantal digitale ingangen | 0 |
Max. schakelvermogen | 192 W |
---|---|
C-Belasting | Ja |
Max. aantal schakeluitgangen | 2 |
Nom. (meet)stroom | 8 A |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 18-27 V |
Meerdere fasen aan te sluiten | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
3 Document(s)
PEP
PEP
PEP
SELECTEER