FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Frequentie voedingsspanning
-
Frequentie voedingsspanning
-
Aantal kanalen
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Gangnauwkeurigheid per dag
-
60-minuten programma
-
Handbediening
-
24-uurs programma
-
24-uurs programma
-
Jaarprogramma
-
Voedingsspanning
-
Netsynchronisatie
-
Autonomie in uren
-
Netsynchronisatie
-
Weekprogramma
-
Kwartsgestuurd
-
Weekprogramma
-
Kwartsgestuurd
-
Kortste schakeltijd kanaal 1
-
Kortste schakeltijd kanaal 1
-
Indeling programmaschijf 1
-
Indeling programmaschijf 1
-
Automatische omschakeling zomer/wintertijd
-
Nom. schakelstroom bij 250V AC
-
Voorkeuze schakeling
-
Contactuitvoering
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Voorgeschreven type (Pack1)
Legrand
DIN
Ref.. 412794
MicroRex QW11 analoog week tijdschakelklok 230V
133,47 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412790
MicroRex QT11 analoog dag tijdschakelklok 230V
117,94 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412783
MicroRex W11 analoog week tijdschakelklok 230V
97,75 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412780
MicroRex T11 analoog dag tijdschakelklok 230V
74,45 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen