RJ45 plug Cat6 FTP voor ronde kabel, 9 contacten, breedte 11.70mm vergulde contacten 1,2 µm, PoE++
LCS3 Copper
Legrand
RJ45 plug Cat6 FTP voor ronde kabel, 9 contacten, breedte 11.70mm vergulde contacten 1,2 µm, PoE++
Ref.. 051711
EAN nr.
3414972093934
RJ45 plug Cat6 FTP voor ronde kabel, 9 contacten, breedte 11.70mm vergulde contacten 1,2 µm, PoE++
Kortingsgroep : M1
8,07 €
/
1 stuk
Product geleverd in
50 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Plug (stekker) |
---|---|
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Ja |
Categorie | 6 |
Aansluitwijze | Crimp |
Speciaal gereedschap noodzakelijk | Ja |
Geschikt voor ronde kabel | Ja |
Geschikt voor platte kabel | Ja |
Geschikt voor snoerdraadgeleider | Ja |
Geschikt voor massieve ader | Ja |
Kleur | Overig |
AWG-bereik | 23-26 |
Breedte | 11.68 mm |
---|---|
Hoogte | 1107 mm |
Diepte | 22.8 mm |
Gebruikstemperatuur | -40-80 °C |
opslagtemperatuur | -40-80 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Montagewijze | Niet van toepassing |
Max. diameter ingang kabels | 6.5 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER