Scheidingsprofiel L2000mm voor in de wandgoot 170-170Amm breed.
Legrand
Scheidingsprofiel L2000mm voor in de wandgoot 170-170Amm breed.
Ref.. 351289
EAN nr.
3414970695697
Scheidingsprofiel L2000mm voor extra scheiding op de bodem in wandgoot 170-170Amm breed. Alleen gebruiken met separaat te bestellen steunbeugel ref.nr.351309 met geadviseerd gebruik 1 stuk per meter.
Kortingsgroep : G
42,67 €
/
2 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | 1-voudig |
---|---|
Geschikt voor gootdiepte | 63 mm |
Bevestigingswijze | Inlegbaar |
Lengte | 2000 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |