Scheidingsschot COT30 L3000 H30 Elvz
Cablofil
Legrand
Scheidingsschot COT30 L3000 H30 Elvz
Ref.. CM923010
EAN nr.
3599079230106
Scheidingsschot COT30 L3000 H30 Elvz. Vastzetten met 2 stuks bevestigingsmateriaal M6x12 ref.nr.CM801007 in P31 kabelgoot H60. In draadgoot schroefloos bevestigen en koppelen met 1x COTJ ref.nr.CM923050.
Kortingsgroep : H
36,89 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Scheidingstussenschothoogte | 24 mm |
---|---|
Lengte | 3000 mm |
Uitvoering | L-profiel |
Bevestigingsperforatie | Ja |
Bevestigingswijze | Schroefbaar |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Kleur | Zink |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER