Scheidingsschot Rvs316L L3000 H125 exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVSM6.
Swifts
Legrand
Scheidingsschot Rvs316L L3000 H125 exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVSM6.
Ref.. PDVSX
EAN nr.
5012774256410
Scheidingsschot Rvs316L L3000 H125 exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVSM6.
Kortingsgroep : C2
363,50 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Scheidingstussenschothoogte | 93 mm |
---|---|
Lengte | 3000 mm |
Uitvoering | L-profiel |
Bevestigingsperforatie | Ja |
Bevestigingswijze | Schroefbaar |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |