-
Primaire spanning 1
-
Uitgevoerd als veiligheidstrafo
-
Uitgevoerd als scheidingstrafo
-
Primaire spanning 2
-
Uitgevoerd als spaartransformator
-
Ringkern
-
Geschikt voor printmontage
-
Secundaire spanning 1
-
Secundaire spanning 2
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85
-
Kortsluitvast
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
Scheidingstransformator enkelfase 230/400 V prim. 115/230 V sec. - 1 kVA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator enkelfase 230/400 V prim. 115/230 V sec. - 630 VA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator enkelfase 230/400V primair 115/230V sec. - 400 VA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator enkelfase 230/400 V prim. 115/230 V sec. - 250 VA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator enkelfase 230/400 V prim. 115/230 V sec. - 160 VA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator enkelfase 230/400 V prim. 115/230 V sec. - 100 VA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator enkelfase 230/400 V prim. 115/230 V sec. - 63 VA
Exclusief BTW