Schroefkoppeling ED275 B18 D3 Rvs316L
Cablofil
CABLOFIL
Schroefkoppeling ED275 B18 D3 Rvs316L
Ref.. CM558224
EAN nr.
3599075582247
Schroefkoppeling ED275 B18 D3 Rvs316L, bestaande uit 2 strips. Elke strip te bevestigen met 3 stuks BTRCC 6x20mm ref.nr.801014 met 3 stuks CE25 ref.nr.CM558014 bij zware belasting, bij lichte belasting 1 stuks.
Kortingsgroep : H1
30,32 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Ja |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 50-50 mm |
Lengte | 275 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Ja |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |