Sfera new drukknopmodule 8 oproepen
Sfera
Bticino
Sfera new drukknopmodule 8 oproepen
Ref.. BT352100
EAN nr.
8005543441602
Sfera new drukknopmodule voor maximaal 8 extra beldrukknoppen. Als uitbreiding op audiomodule ref.nr.BT351100 of audio-videomodule ref.nr.BT351300. Aansluitkabel meegeleverd. Af te werken met separaat te bestellen fronplaat.
Kortingsgroep : K
107,79 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Spreken/bellen |
---|---|
Installatietechniek | Bussysteem |
Breedte | 91 mm |
Hoogte | 115 mm |
Diepte | 27 mm |
---|---|
Aantal beltoetsen | 8 |
Kleur | Overig |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER