Sfera new frontplaat voor audio oproepmodule, voorzien van 1 beldrukker, Allmetal
Sfera
Bticino
Sfera new frontplaat voor audio oproepmodule, voorzien van 1 beldrukker, Allmetal
Ref.. BT351111
EAN nr.
8005543449509
Sfera new frontplaat voor audio oproepmodule, voorzien van 1 beldrukker, Allmetal
Kortingsgroep : K
41,56 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 1 |
---|---|
Montagerichting | Verticaal |
Aantal eenheden horizontaal | 1 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 1 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 1 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
---|---|
Kleur | Aluminium |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7040 |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK07 |
Bevestigingswijze | Overig |
Breedte | 114 mm |
Hoogte | 91 mm |
Diepte | 10 mm |
Inbouwhoogte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |