Sfera new informatiemodule
Sfera
Bticino
Sfera new informatiemodule
Ref.. BT352200
EAN nr.
8005543457559
Sfera new verlichte informatiemodule. Als uitbreiding op audiomodule ref.nr.BT351100 of audio-videomodule ref.nr.BT351300. Aansluitkabel meegeleverd. Af te werken met separaat te bestellen fronplaat.
Kortingsgroep : K
67,72 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Info-module |
---|---|
Installatietechniek | Bussysteem |
Breedte | 91 mm |
Hoogte | 115 mm |
Diepte | 27 mm |
---|---|
Aantal beltoetsen | 0 |
Kleur | Overig |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER