Sfera new nummerieke module
Sfera
Bticino
Sfera new nummerieke module
Ref.. BT353000
EAN nr.
8005543461884
Sfera new nummerieke module
Kortingsgroep : K
315,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Spreken/bellen |
---|---|
Installatietechniek | Bussysteem |
Breedte | 115 mm |
Hoogte | 91 mm |
Diepte | 26.9 mm |
---|---|
Aantal beltoetsen | 3999 |
Kleur | Overig |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
8 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
SELECTEER