Sfera New RFID module
Sfera
Bticino
Sfera New RFID module
Ref.. BT353200
EAN nr.
8005543457580
Sfera New RFID module
Kortingsgroep : K
267,90 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Besturingsmodule |
---|---|
Installatietechniek | Bussysteem |
Breedte | 91 mm |
Hoogte | 115 mm |
Diepte | 27 mm |
---|---|
Aantal beltoetsen | 0 |
Kleur | Overig |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
6 Document(s)
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
Overeenkomst
Decl. UE RED-70-323-03
(0.17 Mo)
SELECTEER