Sfera new Robur afdekraam 3 modules
Sfera
Bticino
Sfera new Robur afdekraam 3 modules
Ref.. BT350435
EAN nr.
8005543455081
Sfera new Robur afdekraam 3 modules
Kortingsgroep : K
104,75 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 3 |
---|---|
Diefstalbeveiliging integreerbaar | Nee |
Materiaal | Overig |
Kleur | Overig |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Breedte | 139 mm |
Hoogte | 326.5 mm |
Diepte | 20 mm |