Snelmontageplaat P31+ voor H25 Sdz
P31+
Legrand
Snelmontageplaat P31+ voor H25 Sdz
Ref.. 341162
EAN nr.
8714161297248
Snelmontageplaat P31+ voor H25 Sdz. Voorzien van perforatie t.b.v. horizontaal buigen. Te bevestigen met 2 stuks M6 x M10/12mm. Met kabeldoorvoer en geschikt voor plaatsing trekontlasting.
Kortingsgroep : A
14,17 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal |
---|---|
Plaathoogte | 175 mm |
Plaatbreedte | 125 mm |
Bevestigingswijze | Klembevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER