Stijgstuk Rvs316L B200 H100 R300. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuks ref.nr.LFSM10.
Swifts
Legrand
Stijgstuk Rvs316L B200 H100 R300. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuks ref.nr.LFSM10.
Ref.. ZIR20090300S
EAN nr.
5012774543480
Stijgstuk Rvs316L B200 H100 R300. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuks ref.nr.LFSM10.
Kortingsgroep : C2
613,50 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Verticaal stijgend |
---|---|
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
Zijperforatie | Nee |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Hoek | 90° |
Bochtuitvoering | Segmentbocht |
Scharnierend | Nee |
Kabelladderhoogte | 100 mm |
Kabelladderbreedte | 240 mm |
---|---|
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Binnenstraal | 300 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |