Stijgstuk Thvz B300 H125. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Vastzetten met 16stuks ref.nr.LFGM10.
Swifts
Legrand
Stijgstuk Thvz B300 H125. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Vastzetten met 16stuks ref.nr.LFGM10.
Ref.. PIR30090300G
EAN nr.
5012774265610
Stijgstuk Thvz B300 H125. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Vastzetten met 16stuks ref.nr.LFGM10.
Kortingsgroep : C2
367,50 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Verticaal stijgend |
---|---|
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
Zijperforatie | Nee |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Hoek | 90° |
Bochtuitvoering | Segmentbocht |
Scharnierend | Nee |
Kabelladderhoogte | 125 mm |
Kabelladderbreedte | 340 mm |
---|---|
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Binnenstraal | 300 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |