Stroomafn.16A fase sel. zekCH8. kabel FG07M1 3000mm
LB plus
ZUCCHINI
Stroomafn.16A fase sel. zekCH8. kabel FG07M1 3000mm
Ref.. 75005270
EAN nr.
8033777079346
Stroomafnemer 16A met fase selectie, geschikt voor zek.houder (CH8), IP55, met FG7OM1 halog.vrije kabel 3000mm, brandvertr. en isolatieklasse 0,6/1kV. Kan op elke LB plus railkoker toegepast worden, ongeacht ampèrage en type A of B.
Kortingsgroep : R1
52,37 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal geleiders (excl. aarde) | 2 |
---|---|
Aantal polen | 1 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 16 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Nee |
Met grendeling | Ja |
Aftakwijze | Kabel |
---|---|
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER