This product is obsolete
Stroomafnemer 10A L2-N IP55 kabel FG07M1 1000mm oranje
LB plus
ZUCCHINI
Stroomafnemer 10A L2-N IP55 kabel FG07M1 1000mm oranje
Ref.. 75005062
EAN nr.
8033777079278
Stroomafnemer 10A L2-N IP55 kabel FG07M1 1000mm oranje
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
ZUCCHINI
LB plus
REF.75005032
LB plus stroomafnemer - 10A - L2-N - Oranje - voorzien van 1m kabel type FG160M16
37,15 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Technische kenmerken
Aantal geleiders (excl. aarde) | 2 |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 10 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Nee |
Met grendeling | Ja |
Aftakwijze | Kabel |
---|---|
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Documentatie
SELECTEER