Stroomverdeler Lexic 4P 125A voor kabelsch.+4stuks rails 15x4mm M6/M8
Legrand
Stroomverdeler Lexic 4P 125A voor kabelsch.+4stuks rails 15x4mm M6/M8
Ref.. 037430
EAN nr.
3245060374303
Stroomverdeler Lexic 4P 125A voor kabelsch.+4stuks rails 15x4mm M6/M8
Kortingsgroep : I5
96,28 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal aansluitklemmen | 6 |
---|---|
Max. aderdoorsnede | 35 mm² |
Lengte | 165 mm |
Breedte | 225 mm |
Diepte | 125 mm |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
Type invoer | Kabel |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Zwart |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Met deksel | Ja |
Dekselbevestiging | Geschroefd |
Met transparant deksel | Ja |
Verzegelbaar | Nee |
Nom. isolatiespanning Ui | 1000 V |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |