Stroomverdeler Lexic 4P 250A vr kabelschoen+4stuks rails 25x4mm M8/M10
Legrand
Stroomverdeler Lexic 4P 250A vr kabelschoen+4stuks rails 25x4mm M8/M10
Ref.. 037435
EAN nr.
3245060374358
Stroomverdeler Lexic 4P 250A vr kabelschoen+4stuks rails 25x4mm M8/M10
Kortingsgroep : I5
127,72 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal aansluitklemmen | 6 |
---|---|
Max. aderdoorsnede | 120 mm² |
Lengte | 195 mm |
Breedte | 260 mm |
Diepte | 155 mm |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
Type invoer | Kabel |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Zwart |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Met deksel | Ja |
Dekselbevestiging | Geschroefd |
Met transparant deksel | Ja |
Verzegelbaar | Nee |
Nom. isolatiespanning Ui | 1000 V |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |