-
Primaire spanning 1
-
Uitgevoerd als veiligheidstrafo
-
Uitgevoerd als veiligheidstrafo
-
Primaire spanning 2
-
Uitgevoerd als scheidingstrafo
-
Uitgevoerd als scheidingstrafo
-
Primaire spanning 3
-
Uitgevoerd als spaartransformator
-
Primaire spanning 4
-
Primaire spanning 5
-
Primaire spanning 6
-
Ringkern
-
Geschikt voor printmontage
-
Secundaire spanning 1
-
Secundaire spanning 1
-
Secundaire spanning 1
-
Secundaire spanning 2
-
Secundaire spanning 2
-
Secundaire spanning 2
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85
-
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85
-
Kortsluitvast
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Spanningstype
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aansluitwijze
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/115-230V 8000VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/115-230V 6300VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/115-230V 5000VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/115-230V 4000VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/24-48V 2500VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/115-230V 2500VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/24-48V 1600VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/115-230V 1600VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/24-48V 1000VA
Exclusief BTW
Veiligheidstransformator230-400V/12-24V 1000VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/115-230V 1000VA
Exclusief BTW
Veiligheidstransformator 230/24V 1000VA
Exclusief BTW
Veiligheidstransformator 230-400V/12-24V 630VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/24-48V 630VA
Exclusief BTW
Veiligheidstransformator 230/24V 630VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/115-230V 630VA
Exclusief BTW
Veiligheidstransformator 230-400V/12-24V 400VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/24-48V 400VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/115-230V 400VA
Exclusief BTW
Veiligheidstransformator 230/24V 400VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/24-48V 250VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/115-230V 250VA
Exclusief BTW
Veiligheidstransformator 230-400V/12-24V 250VA
Exclusief BTW
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/115-230V 160VA
Exclusief BTW