Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B200 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Swifts
Legrand
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B200 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Ref.. EL200G6M
EAN nr.
5012774118862
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B200 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Kortingsgroep : C2
1 057,00 €
/
6 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Zijperforatie | Ja |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Bevestiging sport | Gelast |
Hoogte | 150 mm |
Breedte | 240 mm |
Lengte | 6000 mm |
Nuttige doorsnede | 22736 mm² |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Sportafstand hart/hart | 300 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |