Vervalstuk Thvz B200 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 16stuks ref.nr.LFGM10.
Swifts
Legrand
Vervalstuk Thvz B200 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 16stuks ref.nr.LFGM10.
Ref.. EOR20090300G
EAN nr.
5012774122364
Vervalstuk Thvz B200 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 16stuks ref.nr.LFGM10.
Kortingsgroep : C2
393,70 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Verticaal vallend |
---|---|
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
Zijperforatie | Nee |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Hoek | 90° |
Bochtuitvoering | Segmentbocht |
Scharnierend | Nee |
Kabelladderhoogte | 150 mm |
Kabelladderbreedte | 240 mm |
---|---|
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Binnenstraal | 300 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |