T-stijgstuk 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527. Als stijggoot, wandgoot 130mm gebruiken.
Legrand
T-stijgstuk 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527. Als stijggoot, wandgoot 130mm gebruiken.
Ref.. 351397
EAN nr.
3414970695994
T-stijgstuk 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527. Als stijggoot, wandgoot 130mm gebruiken.
Kortingsgroep : G
486,30 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 170 mm |
---|---|
Breedte aftakking | 130 mm |
Aantal deksels | 1 |
Dekselbreedte 1 | 79 mm |
Symmetrisch | Nee |
Uitvoering | Basisdeel |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
RAL-nummer | 9010 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Diepte | 63 mm |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER