T-stuk Thvz B300 H125. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFGM10.
Swifts
Legrand
T-stuk Thvz B300 H125. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFGM10.
Ref.. PT300300RG
EAN nr.
5012774277453
T-stuk Thvz B300 H125. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFGM10.
Kortingsgroep : C2
629,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Kabelladderhoogte | 125 mm |
Kabelladderbreedte | 340 mm |
Kabelladder-aftakbreedte | 340 mm |
Uitvoering symmetrisch | Ja |
Binnenstraal | 300 mm |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |