FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
DIN-grootte
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
DIN-grootte
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
DIN-grootte
-
DIN-grootte
-
Netvorm IT
-
Netvorm TN
-
Netvorm TN-C
-
Netvorm TN-C
-
Netvorm TN-C-S
-
Netvorm TN-S
-
Netvorm TN-S
-
Netvorm TT
-
Netvorm TT
-
Montagewijze
-
Netvorm overig
-
Netvorm overig
-
Nom. spanning AC
-
Nom. spanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau N-PE
-
Geïntegreerde voorzekering
-
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)
-
Max. aderdoorsnede soepel
-
Met meldcontact
-
Met meldcontact
-
Signalering op apparaat
-
Testklasse type 2
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
Legrand
DIN
Ref.. 412247
Overspanningsbeveiliger T2 - 3P+N - 40kA 1.2kV - Uc 320V - 4 modules
599,06 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412242
Overspanningsbeveiliger T2 - 3P - 40kA 1.7kV - Uc 320V - 3 modules
411,62 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412243
Overspanningsbeveiliger T2 - 4P - 40kA 1.7kV - Uc 320V - 4 modules
393,40 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412246
Overspanningsbeveiliger T2 - 1P+N - 40kA 1.2kV - Uc 320V - 2 modules
199,03 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412240
Overspanningsbeveiliger T2 - 1P - 40kA 1.2kV - Uc 320V - 1 module
117,16 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen