FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
DIN-grootte
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
DIN-grootte
-
DIN-grootte
-
Netvorm IT
-
Netvorm TN
-
Netvorm TN-C
-
Netvorm TN-C-S
-
Netvorm TN-S
-
Netvorm TT
-
Netvorm overig
-
Montagewijze
-
Nom. spanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Veiligheidsniveau
-
Geïntegreerde voorzekering
-
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)
-
Max. aderdoorsnede soepel
-
Met meldcontact
-
Met meldcontact
-
Signalering op apparaat
-
Testklasse type 2
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
Legrand
DIN
Ref.. 412233
Overspanningsbeveiliger T2 - 4P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 4 modules
469,27 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412232
Overspanningsbeveiliger T2 - 3P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 3 modules
364,11 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412230
Overspanningsbeveiliger T2 - 1P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 1 module
117,37 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen