FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bouwvorm
-
IEC-stroomsterkte
-
IEC-stroomsterkte
-
Materiaal
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Met fasewisseling
-
Aantal polen
-
Militaire uitvoering
-
Beschermingsgraad (IP)
Legrand
P17
Ref.. 055291
Toestelcontactstop 32A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - P17 Tempra
76,34 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
P17
Ref.. 055241
Toestelcontactstop 16A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - P17 Tempra
50,99 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen