-
Primaire spanning 1
-
Uitgevoerd als veiligheidstrafo
-
Uitgevoerd als scheidingstrafo
-
Uitgevoerd als spaartransformator
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Secundaire spanning 1
-
Secundaire spanning 1
-
Type schakeling
-
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85
-
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85
-
Kortsluitvast
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aansluitwijze
Isolatietransformator met beperkte verliezen driefase 400 V prim. 400 V sec. - 125 kVA
Exclusief BTW
Isolatietransformator met beperkte verliezen driefase 400 V prim. 400 V sec. - 100 kVA
Exclusief BTW
Isolatietransformator met beperkte verliezen driefase 400 V prim. 400 V sec. - 80 kVA
Exclusief BTW
Isolatietransformator met beperkte verliezen driefase 400 V prim. 400 V sec. - 63 kVA
Exclusief BTW
Isolatietransformator met beperkte verliezen driefase 400 V prim. 400 V sec. - 50 kVA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator driefase 400V primair 400V sec. - 4 kVA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator driefase 400V primair 400V sec. - 2,5 kVA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator driefase 400V primair 400V sec. - 1,6 kVA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator driefase 400V primair 230V secondair - 2,5 kVA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator driefase 400V primair 400V sec. - 1 kVA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator driefase 400V primair 230V secondair - 1,6 kVA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator driefase 400V primair 230V secondair - 1 kVA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator driefase 400V primair 400V sec. - 630 VA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator driefase 400V primair 230V secondair - 630 VA
Exclusief BTW
Scheidingstransformator primair 400/230V vermogen 4kVA IP21 IK08 onder afschemkap