Trapeze ophanging ISPL kunststof B400
ISPL
Legrand
Trapeze ophanging ISPL kunststof B400
Ref.. 637775
EAN nr.
3245066377759
Trapeze ophanging ISPL kunststof B400
Kortingsgroep : C1
45,04 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 100-100 mm |
---|---|
Uitvoering | Overig |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 1350 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER